Standardowe części do technologii mocowania i montażu
Nowość w norelem: zapięcia z pętlą z blokadą oraz elastyczne zaciski pociągowe i dociskacze
Firma norelem rozszerza swój asortyment elementów mocujących o zapięcia z pętlą z blokadą oraz inne warianty dociskaczy hakowych i dociskaczy do zastosowań przemysłowych. Celem jest zaoferowanie użytkownikom jeszcze większego wyboru dzięki szybkiemu, bezpiecznemu mocowaniu z dokładnością powtarzania, nawet przy ograniczonej przestrzeni montażowej i wymagających obciążeniach.
Nowe zapięcia z pętlą, dociskacze hakowe i dociskacze zapewniają większe bezpieczeństwo i stabilność procesu w produkcji i montażu: zintegrowany mechanizm blokujący zmniejsza ryzyko niezamierzonego otwarcia, a niezawodne siły naprężające skracają czas przestojów i prac dodatkowych. Jednocześnie mocowanie bez użycia narzędzi zacisk skraca czas zbrojenia i cyklu. Warianty do ciasnych przestrzeni montażowych i różnych pozycji montażowych, a także wersje ze stali i ze stali nierdzewnej zapewniają dodatkową elastyczność w najróżniejszym zakresie zastosowań.